ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能 グラフ電卓

通常単価(税別)
24,715円
税込単価
27,187円
通常出荷日:4日目

【特長】・商業、財務まで幅広く活用できるグラフ電卓です・実数と複素数を14桁の精度で計算し、10桁と2...

詳細を確認
  • 桁数
    14桁
  • 電源
    リチウムイオン電池、USBケーブル付
  • 大きさ (mm)
    89×25×188
  • JANコード
    3243480104913

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-171-0668
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-171-0668の仕様・寸法情報

桁数
14桁
電源
リチウムイオン電池、USBケーブル付
大きさ(mm)
89×25×188
JANコード
3243480104913

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-171-0668
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,715円
( 27,187円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商業、財務まで幅広く活用できるグラフ電卓です
・実数と複素数を14桁の精度で計算し、10桁と2桁の指数で表示します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能 グラフ電卓の型番3-171-0668のページです。 型番3-171-0668に関する仕様情報を記載しております。
多機能 グラフ電卓のレビュー
この商品のレビューはありません

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました