ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラフ電卓

通常単価(税別)
32,530円~33,743円
税込単価
35,783円~37,117円
通常出荷日:4日目

【特長】・数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です・鮮明で見やすいディ...

詳細を確認
  • 電源
    リチウムイオン電池、USBケーブル付
  • 大きさ (mm)
    191×87

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • CAS機能

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

CAS機能

JANコード

最小発注数量
なし
3243480107204
1個
あり
3243480106443
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,530円
( 35,783円 )
4日目
33,743円
( 37,117円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です
・鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラフ電卓のレビュー
この商品のレビューはありません

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト