ファクトリーサプライ用品技術窓口

ほうけい酸ガラス ビーカー

通常単価(税別)
5,444円
税込単価
5,988円
通常出荷日:3日目

【特長】・高い耐熱性耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です・液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のあ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

010020-2000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

010020-2000の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビーカー・計量カップ
容量(ml)
2000
材質
硼珪酸ガラス
一目盛(ml)
500
胴外径×高さ(mm)
135×200
JANコード
4589988665136

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
010020-2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,444円
( 5,988円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐熱性耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です
・液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ほうけい酸ガラス ビーカーの型番010020-2000のページです。 型番010020-2000に関する仕様情報を記載しております。
ほうけい酸ガラス ビーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました