ファクトリーサプライ用品技術窓口

ほうけい酸ガラス トールビーカー

通常単価(税別)
1,682円
税込単価
1,850円
通常出荷日:3日目

【特長】・高い耐熱性耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です・背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

010040-0500A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

010040-0500Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ビーカー・計量カップ
容量(ml)
500
材質
硼珪酸ガラス
一目盛(ml)
100
胴外径×高さ(mm)
80×150
JANコード
4589988672431

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
010040-0500A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,682円
( 1,850円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐熱性耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です
・背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ほうけい酸ガラス トールビーカーの型番010040-0500Aのページです。 型番010040-0500Aに関する仕様情報を記載しております。
ほうけい酸ガラス トールビーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました