ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロピペット用 スタンド(3-336-0753)

通常単価(税別)
6,111円
税込単価
6,722円
通常出荷日:4日目

ピペットを掛けられる、マイクロピペットLHシリーズ用の純正のピペットスタンドです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ピペットスタンド(バータイプ)
  • 寸法 (mm)
    352×156×305
  • JANコード
    4549826582520
  • 架数
    6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 画像は使用イメージです。販売対象は商品名に記載の製品本体のみとなります。

型番:

3-336-0753
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-336-0753の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ピペットスタンド(バータイプ)
寸法(mm)
352×156×305
JANコード
4549826582520
架数
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-336-0753
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,111円
( 6,722円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ピペットを掛けられる、マイクロピペットLHシリーズ用の純正のピペットスタンドです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 画像は使用イメージです。販売対象は商品名に記載の製品本体のみとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット用 スタンド(3-336-0753)の型番3-336-0753のページです。 型番3-336-0753に関する仕様情報を記載しております。
マイクロピペット用 スタンド(3-336-0753)のレビュー
この商品のレビューはありません

ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました