ファクトリーサプライ用品技術窓口

2段ろ過用 フィルターベース(061680-4749)

通常単価(税別)
28,298円
税込単価
31,128円
通常出荷日:8日目

【特長】・2段ろ過用のフィルターベースです・同じ47mmサイズのフィルターホルダーと組み合わせることに...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

061680-4749
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

061680-4749の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターホルダー・濾過ユニット
サイズ(mm)
W56×D56×H80
JANコード
4589988663217
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
061680-4749
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,298円
( 31,128円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段ろ過用のフィルターベースです
・同じ47mmサイズのフィルターホルダーと組み合わせることにより、2種類のろ紙を使ったろ過が一度に出来ます
・時間、洗浄の手間を削減し、大幅に回収効率を上げることができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段ろ過用 フィルターベース(061680-4749)の型番061680-4749のページです。 型番061680-4749に関する仕様情報を記載しております。
2段ろ過用 フィルターベース(061680-4749)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2段ろ過用 フィルターベース(061680-4749)
2段ろ過用 フィルターベース(061680-4739)
ろ紙ホルダー用 ベース部
3連式 吸引ろ過マニホールド
フィルタホルダー(47mm用) 300mL
サンプラふっ素樹脂フィルターホルダー
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学ケニスサンプラテック
通常価格28,298円30,269円37,868円137,089円48,237円 -51,135円 -
通常出荷日8日目7日目8日目8日目5日目7日目〜
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットその他その他フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
サイズ(mm)W56×D56×H80W56×D56×H80W60×D75×H75W480×D130×H16076Φ×229φ47
JANコード4589988663217458998866320045899886709014589988668984--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート