ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS304製 支柱

通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円
通常出荷日:8日目

M10ねじ・座金ナット付きで安定設置に使えるSUS304製支柱です。

  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4589988671205
  • 詳細タイプ
    支柱
  • 長さ (mm)
    600
  • 材質
    SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

045020-6001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

045020-6001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4589988671205
詳細タイプ
支柱
長さ(mm)
600
材質
SUS304
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
045020-6001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000円
( 5,500円 )
8日目

詳細情報

基本情報

M10ねじ・座金ナット付きで安定設置に使えるSUS304製支柱です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS304製 支柱の型番045020-6001のページです。 型番045020-6001に関する仕様情報を記載しております。
SUS304製 支柱のレビュー
この商品のレビューはありません

実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました