ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・白く残った結晶や透明な結晶体の観察に便利な色付の蒸発皿です
・加熱による破損の恐れのない耐熱素材です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッカトー
燃焼CBボート(30~140mm)
0通常価格(税別):5,224円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~