ファクトリーサプライ用品技術窓口
支柱直径12mm用として安定設置に役立つ、鋳鉄製のH形台座です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
0通常価格(税別):7,649円~

東京硝子器械
ラボジャッキ 80×80mm~300×300mm ノブ式/ラチェット式
0通常価格(税別):8,508円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

コクゴ
CRスポンジ角中空紐 20×20 カット
0通常価格(税別):879円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)
5通常価格(税別):3,162円~

アクリサンデー
低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)
4.7通常価格(税別):715円~