ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス器具用 PTFEムク栓

通常単価(税別)
3,468円~5,429円
税込単価
3,815円~5,972円
通常出荷日:8日目

理化学ガラス製品のスペアパーツとして使えるPTFEムク栓です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

最小発注数量
16
49
35
4589988668526
1個
18
56
45
4589988668533
1個
19.7
50
65
4589988668540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,468円
( 3,815円 )
8日目
3,619円
( 3,981円 )
8日目
5,429円
( 5,972円 )
8日目

詳細情報

基本情報

理化学ガラス製品のスペアパーツとして使えるPTFEムク栓です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス器具用 PTFEムク栓のレビュー
この商品のレビューはありません

キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト