ファクトリーサプライ用品技術窓口

ろ過びん用 シリコン栓

通常単価(税別)
6,032円
税込単価
6,635円
通常出荷日:8日目

【特長】・ブフナーロート用のシリコン栓です・1Lろ過びんに使用できます・足管径Φ22のロートに使用でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    栓
  • 材質
    シリコン
  • 色
    白
  • 高さ (mm)
    35
  • 幅 (mm)
    37
  • 奥行 (mm)
    37
  • JANコード
    4589988665976

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

017800-022
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

017800-022の仕様・寸法情報

商品タイプ
栓
材質
シリコン
色
白
高さ(mm)
35
幅(mm)
37
奥行(mm)
37
JANコード
4589988665976
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
017800-022
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,032円
( 6,635円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブフナーロート用のシリコン栓です
・1Lろ過びんに使用できます
・足管径Φ22のロートに使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ろ過びん用 シリコン栓の型番017800-022のページです。 型番017800-022に関する仕様情報を記載しております。
ろ過びん用 シリコン栓のレビュー
この商品のレビューはありません

キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました