ファクトリーサプライ用品技術窓口

レンズクリーニング用 サイフォン

通常単価(税別)
1,974円
税込単価
2,171円
通常出荷日:4日目

【特長】・サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドラップ
  • 容量 (mL)
    150
  • 全高 (mm)
    100
  • 材質
    本体/ガラス、キャップ/PP、ポンプ部/真鍮
  • JANコード
    4549826579483

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-150-0444
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-150-0444の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドラップ
容量(mL)
150
全高(mm)
100
材質
本体/ガラス、キャップ/PP、ポンプ部/真鍮
JANコード
4549826579483
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-150-0444
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,974円
( 2,171円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます
・レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンズクリーニング用 サイフォンの型番3-150-0444のページです。 型番3-150-0444に関する仕様情報を記載しております。
レンズクリーニング用 サイフォンのレビュー
この商品のレビューはありません

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました