ファクトリーサプライ用品技術窓口

中栓付 広口瓶【100個入り】

通常単価(税別)
11,806円~14,418円
税込単価
12,987円~15,860円
通常出荷日:4日目

【特長】・中栓付の広口瓶です・開口部が広く設計されているため、スプーンやヘラですくい出しやすく、使用後...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mL)

  • 胴径(mm)

  • 全高(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

胴径

(mm)

全高

(mm)

JANコード

最小発注数量
70
46
79
4549826481090
1パック

100個入り

140
55
95
4549826481106
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,806円
( 12,987円 )
4日目
14,418円
( 15,860円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓付の広口瓶です
・開口部が広く設計されているため、スプーンやヘラですくい出しやすく、使用後のお手入れも簡単です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中栓付 広口瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト