ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニポンプ用 識別カラーキャップ

通常単価(税別)
2,111円
税込単価
2,322円
通常出荷日:8日目

【特長】・ミニポンプMP-W5P用の識別カラーキャップ。吸引口の先に取り付けます・チューブΦ7×10m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 色
    その他
  • 色詳細
    赤、青、黄
  • 高さ (mm)
    23
  • 幅 (mm)
    23
  • 奥行 (mm)
    12
  • JANコード
    4589988662517

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

080860-5053
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080860-5053の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
色
その他
色詳細
赤、青、黄
高さ(mm)
23
幅(mm)
23
奥行(mm)
12
JANコード
4589988662517
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
080860-5053
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,111円
( 2,322円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニポンプMP-W5P用の識別カラーキャップ。吸引口の先に取り付けます
・チューブΦ7×10mmを使用すると、抜け止めの役割も果たします

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニポンプ用 識別カラーキャップの型番080860-5053のページです。 型番080860-5053に関する仕様情報を記載しております。
ミニポンプ用 識別カラーキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト