ファクトリーサプライ用品技術窓口

共栓付 細口試薬瓶

通常単価(税別)
1,204円~3,333円
税込単価
1,324円~3,666円
通常出荷日:4日目

【特長】・試薬等を保存するための、ソーダ石灰ガラス製の共栓付試薬瓶です・細口タイプです

  • 商品タイプ
    試薬瓶
  • 材質
    並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)

ご注意

  • 工場吹き製品のため多少寸法が異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mL)

  • 色

  • 胴径(mm)

  • 全高(mm)

  • 口内径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

色

胴径

(mm)

全高

(mm)

口内径

(mm)

JANコード

最小発注数量
60
透明
46
85
21
4549826579926
1個
125
透明
57
105
21
4549826579933
1個
250
透明
70
130
24
4549826579940
1個
500
透明
85
160
29
4549826579957
1個
1000
透明
106
190
31
4549826579964
1個
60
茶色
46
85
21
4549826580021
1個
125
茶色
57
105
21
4549826580038
1個
250
茶色
70
130
24
4549826580045
1個
500
茶色
85
160
29
4549826580052
1個
1000
茶色
106
190
31
4549826580069
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,204円
( 1,324円 )
4日目
1,351円
( 1,486円 )
4日目
1,596円
( 1,756円 )
4日目
1,915円
( 2,107円 )
4日目
2,872円
( 3,159円 )
4日目
1,351円
( 1,486円 )
4日目
1,474円
( 1,621円 )
4日目
1,658円
( 1,824円 )
4日目
2,333円
( 2,566円 )
4日目
3,333円
( 3,666円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試薬等を保存するための、ソーダ石灰ガラス製の共栓付試薬瓶です
・細口タイプです

ご注意

  • 工場吹き製品のため多少寸法が異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共栓付 細口試薬瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト