ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

室内環境(CO2・温湿度)データロガー

通常単価(税別)
52,703円
税込単価
57,973円
通常出荷日:4日目

【特長】・室内環境(温度・湿度・CO2)のモニタリングに使用できるデータロガーです・測定したデータをS...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-142-0651
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-142-0651の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
温度 / 湿度 / CO2
記録間隔
5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
記録媒体
SDカード(1~16GBまで対応)
電源
ACアダプタ(付属)
JANコード
4549826156349

型番リスト

表示件数
型番
3-142-0651
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,703円
( 57,973円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内環境(温度・湿度・CO2)のモニタリングに使用できるデータロガーです
・測定したデータをSDカードに記録できます。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます
・壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室内環境(CO2・温湿度)データロガーの型番3-142-0651のページです。 型番3-142-0651に関する仕様情報を記載しております。
室内環境(CO2・温湿度)データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート