ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンディ デジタルテスター

通常単価(税別)
4,778円
税込単価
5,256円
通常出荷日:4日目

使いやすく、携帯・保管に便利なハンディタイプのテスターです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-108-0307
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-108-0307の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替
手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~750
測定範囲:直流電流(A)
0~10
測定範囲:抵抗(Ω)
0~200000
付属品
テストリード、006P(9V)電池×1
JANコード
4549826143592

型番リスト

表示件数
型番
3-108-0307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,778円
( 5,256円 )
4日目

詳細情報

基本情報

使いやすく、携帯・保管に便利なハンディタイプのテスターです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディ デジタルテスターの型番3-108-0307のページです。 型番3-108-0307に関する仕様情報を記載しております。
ハンディ デジタルテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました