ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック製 バット【3個入り】

通常単価(税別)
1,056円
税込単価
1,162円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽くて使いやすいプラスチック製バットです・3枚組の安価な白色バットです

  • 外寸 (mm)
    310×240×47
  • 有効内寸 (mm)
    260×180×43
  • 容量 (L)
    2.0
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • JANコード
    4549826795968

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-139-0695
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

3-139-0695の仕様・寸法情報

外寸(mm)
310×240×47
有効内寸(mm)
260×180×43
容量(L)
2.0
材質
PP(ポリプロピレン)
JANコード
4549826795968
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-139-0695
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,056円
( 1,162円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて使いやすいプラスチック製バットです
・3枚組の安価な白色バットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック製 バットの型番3-139-0695のページです。 型番3-139-0695に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック製 バットのレビュー
この商品のレビューはありません

バット・トレー(樹脂製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました