ファクトリーサプライ用品技術窓口

接触・非接触式 デジタル回転計

通常単価(税別)
36,207円
税込単価
39,828円
通常出荷日:4日目

【特長】・接触、非接触両用タイプのデジタル回転計です・最大・最小値のメモリ機能を装備しています・直前に...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-312-0620
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-312-0620の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転計
回転計タイプ
接触・非接触両用
測定範囲(rpm)
5~99999(非接触)、0.5~19999(接触)
測定方法
接触・非接触式
付属品
反射テープ、キャリングケース、接触子、周速リング、単3電池×4
JANコード
4549826162548

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-312-0620
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,207円
( 39,828円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触、非接触両用タイプのデジタル回転計です
・最大・最小値のメモリ機能を装備しています
・直前に測定したデータのうち、最大値、最小値、最終値を記録して呼び出すことができます
・周速リング付で、周速測定も可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接触・非接触式 デジタル回転計の型番3-312-0620のページです。 型番3-312-0620に関する仕様情報を記載しております。
接触・非接触式 デジタル回転計のレビュー
この商品のレビューはありません

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました