ファクトリーサプライ用品技術窓口

透視度計用 標識板【2個入り】

通常単価(税別)
2,111円
税込単価
2,322円
通常出荷日:7日目

【特長】・透視度計標準型/5型用に共通で使えるスペアパーツです

  • 商品タイプ
    その他付属品
  • 詳細タイプ
    標識板
  • 寸法 (mm)
    30×2t
  • JANコード
    4589988652259

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

080530-0513A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

080530-0513Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
詳細タイプ
標識板
寸法(mm)
30×2t
JANコード
4589988652259

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
080530-0513A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,111円
( 2,322円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透視度計標準型/5型用に共通で使えるスペアパーツです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透視度計用 標識板の型番080530-0513Aのページです。 型番080530-0513Aに関する仕様情報を記載しております。
透視度計用 標識板のレビュー
この商品のレビューはありません

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました