ファクトリーサプライ用品技術窓口

濁度測定用 共栓比色管

通常単価(税別)
5,968円
税込単価
6,565円
通常出荷日:8日目

【特長】・濁度測定用の共栓比色管です【仕様】・容量:100ml

  • 商品タイプ
    その他付属品
  • 詳細タイプ
    共栓比色管
  • 高さ (mm)
    370
  • JANコード
    4589988651436
  • 容量 (ml)
    100
  • 目盛 (ml)
    10、25、50、100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

080520-068
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080520-068の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
詳細タイプ
共栓比色管
高さ(mm)
370
JANコード
4589988651436
容量(ml)
100
目盛(ml)
10、25、50、100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
080520-068
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,968円
( 6,565円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濁度測定用の共栓比色管です
【仕様】
・容量:100ml

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

濁度測定用 共栓比色管の型番080520-068のページです。 型番080520-068に関する仕様情報を記載しております。
濁度測定用 共栓比色管のレビュー
この商品のレビューはありません

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました