ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイロート採水器用 交換専用びん・栓

通常単価(税別)
4,524円~11,769円
税込単価
4,976円~12,946円
通常出荷日:8日目~15日目

ハイロート採水器100ml・250ml・500ml・1000ml用の補修・交換に使える専用びん・栓です...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
ハイロート採水器(1000ml)用栓
50
50
35
4589988667314
1個
ハイロート採水器(1000ml)用瓶
101
101
205
4589988667321
1個
ハイロート採水器(100ml)用栓
38
38
29
4589988667253
1個
ハイロート採水器(100ml)用瓶
55
55
102
4589988667260
1個
ハイロート採水器(250ml)用栓
43
43
25.5
4589988667277
1個
ハイロート採水器(250ml)用瓶
67
67
135
4589988667284
1個
ハイロート採水器(500ml)用栓
50
50
35
4589988667291
1個
ハイロート採水器(500ml)用瓶
86
86
170
4589988667307
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,636円
( 9,500円 )
8日目
11,769円
( 12,946円 )
8日目
4,524円
( 4,976円 )
8日目
7,389円
( 8,128円 )
8日目
9,644円
( 10,608円 )
15日目
10,634円
( 11,697円 )
8日目
6,635円
( 7,299円 )
8日目
9,356円
( 10,292円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ハイロート採水器100ml・250ml・500ml・1000ml用の補修・交換に使える専用びん・栓です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイロート採水器用 交換専用びん・栓のレビュー
この商品のレビューはありません

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト