ファクトリーサプライ用品技術窓口

透視度計用白色目盛付比色管

通常単価(税別)
5,730円
税込単価
6,303円
通常出荷日:8日目

透視度計標準型用として使える、白色目盛付きガラス製比色管です。

  • 商品タイプ
    その他付属品
  • 詳細タイプ
    比色管
  • 高さ (mm)
    320
  • 材質
    ほうけい酸ガラス
  • JANコード
    4589988652242
  • 外径 (mm)
    34
  • 内径 (mm)
    31

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

080530-0512
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080530-0512の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
詳細タイプ
比色管
高さ(mm)
320
材質
ほうけい酸ガラス
JANコード
4589988652242
外径(mm)
34
内径(mm)
31
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
080530-0512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,730円
( 6,303円 )
8日目

詳細情報

基本情報

透視度計標準型用として使える、白色目盛付きガラス製比色管です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透視度計用白色目盛付比色管の型番080530-0512のページです。 型番080530-0512に関する仕様情報を記載しております。
透視度計用白色目盛付比色管のレビュー
この商品のレビューはありません

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました