ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型卓上 遠心機

通常単価(税別)
40,607円
税込単価
44,668円
通常出荷日:3日目

【特長】・小型軽量な卓上タイプの遠心機です・回転数を3段階から選択し、時間を設定してフタを閉めるだけの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    遠心分離機
  • サイズ (mm)
    W178×D160×H121
  • 電源
    AC100V
  • 回転数 (rpm)
    4000/6000/7000
  • JANコード
    4589988669899
  • タイマー
    0~99分59秒
  • アズワン型番
    65-0891-70
  • 処理量・最大処理量
    0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MINI-7KS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MINI-7KSの仕様・寸法情報

商品タイプ
遠心分離機
サイズ(mm)
W178×D160×H121
電源
AC100V
回転数(rpm)
4000/6000/7000
JANコード
4589988669899
タイマー
0~99分59秒
アズワン型番
65-0891-70
処理量・最大処理量
0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MINI-7KS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,607円
( 44,668円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量な卓上タイプの遠心機です
・回転数を3段階から選択し、時間を設定してフタを閉めるだけの簡単操作で、異なる3種類のチューブを遠心できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型卓上 遠心機の型番MINI-7KSのページです。 型番MINI-7KSに関する仕様情報を記載しております。
小型卓上 遠心機のレビュー
この商品のレビューはありません

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました