ファクトリーサプライ用品技術窓口

加圧容器70mL オートクレーブ用

通常単価(税別)
129,150円
税込単価
142,065円
通常出荷日:8日目

オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

054310-5353
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

054310-5353の仕様・寸法情報

商品タイプ
真空・加圧容器
容量
70mL
材質
ステンレス
JANコード
4589988669974
材質詳細
SUS316
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
054310-5353
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,150円
( 142,065円 )
8日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加圧容器70mL オートクレーブ用の型番054310-5353のページです。 型番054310-5353に関する仕様情報を記載しております。
加圧容器70mL オートクレーブ用のレビュー
この商品のレビューはありません

加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました