ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属製 数取器

通常単価(税別)
2,010円
税込単価
2,211円
通常出荷日:4日目

【特長】・あらゆる数量カウントに利用できる金属製の安価な数取器です・指掛け付で、片手で手軽に操作できま...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3-101-0245
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-101-0245の仕様・寸法情報

商品タイプ
数取器
リセット方式
つまみ式
計数範囲
0~9999
機能
ゼロ復帰装置
材質
鉄
JANコード
4549826140881

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-101-0245
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,010円
( 2,211円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる数量カウントに利用できる金属製の安価な数取器です
・指掛け付で、片手で手軽に操作できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製 数取器の型番3-101-0245のページです。 型番3-101-0245に関する仕様情報を記載しております。
金属製 数取器のレビュー
この商品のレビューはありません

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました