ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能ハサミ 全長185mm

通常単価(税別)
1,851円
税込単価
2,036円
通常出荷日:3日目

ケーブルの切断や被覆剥きから薄板切断まで幅広い作業に対応できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

90986
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

90986の仕様・寸法情報

全長(mm)
185
刃長(mm)
50
切断能力:銅板(mm)
0.5
切断能力:カラートタン(mm)
0.5
切断能力:その他(mm)
(錫板・ブリキ板)0.5/(銅線)5.5/(アルミ線)3/(アルミ板)1/(プラスチック板)4.0/(皮革・ゴム板)15/(鉄網)0.8/(アルミ線・銅線ノッチ)3.5/(AWGケーブルノッチ皮むき)19~23
JANコード
4712818645583

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
90986
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,851円
( 2,036円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ケーブルの切断や被覆剥きから薄板切断まで幅広い作業に対応できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能ハサミ 全長185mmの型番90986のページです。 型番90986に関する仕様情報を記載しております。
万能ハサミ 全長185mmのレビュー
この商品のレビューはありません

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました