ファクトリーサプライ用品技術窓口

分析用PTFEチューブ

通常単価(税別)
11,037円~17,986円
税込単価
12,141円~19,785円
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・分析配管等にとても使いやすいです・PTFEチューブ10m巻です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内径×外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

内径×外径

(mm)

最小発注数量
1.0×2.0
1個
1.5×3.0
1個
1.0×1.5875
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,037円
( 12,141円 )
7日目
17,986円
( 19,785円 )
7日目
13,575円
( 14,933円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分析配管等にとても使いやすいです
・PTFEチューブ10m巻です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用PTFEチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト