ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(L)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

焼け取り用 電解液(EH-SC)

通常単価(税別)
28,414円~101,307円
税込単価
31,255円~111,438円
通常出荷日:5日目一部当日出荷可能

【特長】・焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります・洗浄性向上成分の添加によりス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量(L)

JANコード

最小発注数量
20
4985329261225
1個
4
4985329261232
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,307円
( 111,438円 )
5日目
28,414円
( 31,255円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります
・洗浄性向上成分の添加によりステンレス表面の電解液残渣を大幅に低減しました
・E-モードによる電解で焼け取りをするだけで、強力な不動態皮膜を形成します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼け取り用 電解液(EH-SC)のレビュー
この商品のレビューはありません

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト