ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

大型ワーク対応 溶接焼け取り機 スーパーステンブライト

通常単価(税別)
572,785円
税込単価
630,064円
通常出荷日:5日目一部当日出荷可能

【特長】・コテ型電極、刷毛型モップ、各種ステッシャーが使用可能・大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

026108
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

026108の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接焼け取り機
溶接電流(A)
45
JANコード
4985329261089
-
-

型番リスト

表示件数
型番
026108
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572,785円
( 630,064円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテ型電極、刷毛型モップ、各種ステッシャーが使用可能
・大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A)
・100~240V対応で海外でも使用可能
・背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ワーク対応 溶接焼け取り機 スーパーステンブライトの型番026108のページです。 型番026108に関する仕様情報を記載しております。
大型ワーク対応 溶接焼け取り機 スーパーステンブライトのレビュー
この商品のレビューはありません

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました