ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マイナスビットショート

通常単価(税別)
602円
税込単価
662円
通常出荷日:7日目

精度の高い先端形状でマイナスねじへしっかりフィットし安定した作業をサポートします。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

JANコード

最小発注数量
1
4989433863870
1個
1.6
4989433863887
1個
1.8
4989433863894
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602円
( 662円 )
7日目
602円
( 662円 )
7日目
602円
( 662円 )
7日目

詳細情報

基本情報

精度の高い先端形状でマイナスねじへしっかりフィットし安定した作業をサポートします。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイナスビットショートのレビュー
この商品のレビューはありません

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト