ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

クロスビットショート

通常単価(税別)
602円
税込単価
662円
通常出荷日:3日目~7日目

ねじの締付けや取り外しに対応し、インパクトドライバ交換用ショートビットです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

JANコード

最小発注数量
No.1
4989433863849
1個
No.2
4989433863856
1個
No.3
4989433863863
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602円
( 662円 )
7日目
602円
( 662円 )
3日目
602円
( 662円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ねじの締付けや取り外しに対応し、インパクトドライバ交換用ショートビットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスビットショートのレビュー
この商品のレビューはありません

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト