ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーロープカッター バネ付

通常単価(税別)
2,757円
税込単価
3,033円
通常出荷日:4日目

【特長】・切断面を変形させずに常にキレイに切ることができます・バネ付きですから連続作業が楽に行えます

  • 全長 (mm)
    150
  • 切断能力:ワイヤ (mm)
    Φ3.0
  • 質量 (g)
    205
  • JANコード
    4991347640249

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1123111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1123111の仕様・寸法情報

全長(mm)
150
切断能力:ワイヤ(mm)
Φ3.0
質量(g)
205
JANコード
4991347640249

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1123111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,757円
( 3,033円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断面を変形させずに常にキレイに切ることができます
・バネ付きですから連続作業が楽に行えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープカッター バネ付の型番1123111のページです。 型番1123111に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーロープカッター バネ付のレビュー
この商品のレビューはありません

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました