ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角棒レンチセット品 ミニサイズ

通常単価(税別)
735円
税込単価
809円
通常出荷日:4日目

6角棒専門メーカー"EIGHT"が独自に開発した特殊合金鋼"SNCM+V"を6角棒レンチに採用しており...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1146565
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1146565の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
0.7 ~ 3
単品・セット区分
セット品
JANコード
4991347655663
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1146565
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
4日目

詳細情報

基本情報

6角棒専門メーカー"EIGHT"が独自に開発した特殊合金鋼"SNCM+V"を6角棒レンチに採用しており、強度に優れ、熱処理・トルク・精度においてISOやJIS規格を上回る設計・製作がされております。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒レンチセット品 ミニサイズの型番1146565のページです。 型番1146565に関する仕様情報を記載しております。
六角棒レンチセット品 ミニサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました