ファクトリーサプライ用品技術窓口

トルクスねじ用レンチマイクロサイズ

通常単価(税別)
2,564円
税込単価
2,820円
通常出荷日:4日目

【特長】・T4~T8までの5サイズはピン付きのいじり止めタイプにも使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1155881
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1155881の仕様・寸法情報

タイプ(形状)
トルクスレンチ
先端形状・いじり防止
その他
先端規格
T-8 / T-7 / T-6 / T-5 / T-4 / T-3 / T-2 / T-1
単品・セット区分
セット品
先端形状詳細
いじり止め(T4~T8)
JANコード
4991347657520

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1155881
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,564円
( 2,820円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T4~T8までの5サイズはピン付きのいじり止めタイプにも使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスねじ用レンチマイクロサイズの型番1155881のページです。 型番1155881に関する仕様情報を記載しております。
トルクスねじ用レンチマイクロサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました