ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールポイントレンチ BPH

通常単価(税別)
405円~1,193円
税込単価
446円~1,312円
通常出荷日:4日目

6角棒専門メーカー"EIGHT"が独自に開発した特殊合金鋼"SNCM+V"を6角棒レンチに採用しており...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

JANコード

最小発注数量
1.5
80
16
4991347656011
1個
2
86
17
4991347656028
1個
2.5
94
18
4991347656035
1個
3
101
20
4991347656042
1個
4
110
25
4991347656059
1個
5
120
28
4991347656066
1個
6
133
30
4991347656073
1個
8
154
36
4991347656080
1個
10
172
40
4991347656097
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
4日目
405円
( 446円 )
4日目
428円
( 471円 )
4日目
489円
( 538円 )
4日目
519円
( 571円 )
4日目
640円
( 704円 )
4日目
958円
( 1,054円 )
4日目
1,193円
( 1,312円 )
4日目

詳細情報

基本情報

6角棒専門メーカー"EIGHT"が独自に開発した特殊合金鋼"SNCM+V"を6角棒レンチに採用しており、強度に優れ、熱処理・トルク・精度においてISOやJIS規格を上回る設計・製作がされております。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイントレンチ BPHのレビュー
この商品のレビューはありません

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト