ファクトリーサプライ用品技術窓口

高強度 六角棒レンチ HKW

通常単価(税別)
98円~789円
税込単価
108円~868円
通常出荷日:4日目

6角棒専門メーカー"EIGHT"が独自に開発した特殊合金鋼"SNCM+V"を6角棒レンチに採用しており...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

JANコード

最小発注数量
1.5
52
12
4991347655007
1個
2
58
12
4991347655014
1個
2.5
60
15
4991347655021
1個
3
65
20
4991347655038
1個
4
72
25
4991347655045
1個
5
80
28
4991347655052
1個
6
90
32
4991347655069
1個
8
100
36
4991347655083
1個
10
112
40
4991347655106
1個
12
125
45
4991347655120
1個
14
140
55
4991347655144
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98円
( 108円 )
4日目
98円
( 108円 )
4日目
104円
( 114円 )
4日目
104円
( 114円 )
4日目
121円
( 133円 )
4日目
154円
( 169円 )
4日目
195円
( 215円 )
4日目
272円
( 299円 )
4日目
377円
( 415円 )
4日目
505円
( 556円 )
4日目
789円
( 868円 )
4日目

詳細情報

基本情報

6角棒専門メーカー"EIGHT"が独自に開発した特殊合金鋼"SNCM+V"を6角棒レンチに採用しており、強度に優れ、熱処理・トルク・精度においてISOやJIS規格を上回る設計・製作がされております。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高強度 六角棒レンチ HKWのレビュー
この商品のレビューはありません

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト