ファクトリーサプライ用品技術窓口

無毒・不燃 ガス漏れ検知液【1~12個入り】

通常単価(税別)
5,429円~46,459円
税込単価
5,972円~51,105円
通常出荷日:3日目~8日目

【特長】・検査面に塗布すると、ガス漏れがある場合に泡が発生し、漏れを確認できる検知液です・無毒性、不燃...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(ml)

入数

最小発注数量
236
1本
1個
3800
1本
1個
236
1箱(12本)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,429円
( 5,972円 )
3日目
34,510円
( 37,961円 )
8日目
46,459円
( 51,105円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査面に塗布すると、ガス漏れがある場合に泡が発生し、漏れを確認できる検知液です
・無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません
・泡立ちが良く、べたつかず、乾燥後も汚れが残りません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無毒・不燃 ガス漏れ検知液のレビュー
この商品のレビューはありません

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト