ファクトリーサプライ用品技術窓口

高気密 バイアル瓶

通常単価(税別)
20,043円~20,809円
税込単価
22,047円~22,890円
通常出荷日:7日目

【特長】・揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです・Oリングを使用した特殊な構造...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外径

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
0.002
26
71
1個
0.01
35
81
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,043円
( 22,047円 )
7日目
20,809円
( 22,890円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです
・Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます
・揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能
・保護カバー付きで落下による破損を防止
・V底バイアルのため少量まで採取可能
・キャップ、保護カバーはPTFE製です
・Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高気密 バイアル瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト