ファクトリーサプライ用品技術窓口

セプタム付クリンプキャップ【100個入り】

通常単価(税別)
31,283円
税込単価
34,411円
通常出荷日:7日目

【特長】・正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です・ジーエルサイエンスの提供...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    キャップ
  • 色
    キャップ:銀(ワッシャー付)
  • サイズ (mm)
    セプタム:20、キャップ穴:8
  • 材質
    キャップ:アルミニウム、セプタム:PTFE/シリコン(220℃)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1030-26183
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

1030-26183の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション品
オプション種類
キャップ
色
キャップ:銀(ワッシャー付)
サイズ(mm)
セプタム:20、キャップ穴:8
材質
キャップ:アルミニウム、セプタム:PTFE/シリコン(220℃)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1030-26183
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,283円
( 34,411円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です
・ジーエルサイエンスの提供するLa-Pha-Pack、National、Chromacolブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません
・製造ロットNo.はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています
・アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします
・汎用性のあるセプタムです
・化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています
・オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどのHPLCやLC/MS及びGC、GC/MS分析に使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セプタム付クリンプキャップの型番1030-26183のページです。 型番1030-26183に関する仕様情報を記載しております。
セプタム付クリンプキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました