ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートバッグPA(AF型)

通常単価(税別)
1,744円~3,238円
税込単価
1,918円~3,562円
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • アズワン型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

アズワン型番

最小発注数量
1000
63-8592-07
1個
2000
63-8592-08
1個
3000
63-8592-09
1個
10000
63-8592-11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,744円
( 1,918円 )
7日目
1,889円
( 2,078円 )
7日目
2,034円
( 2,237円 )
7日目
3,238円
( 3,562円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです
・耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません
・この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます
・バッグの耐熱温度は120℃です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートバッグPA(AF型)のレビュー
この商品のレビューはありません

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト