ファクトリーサプライ用品技術窓口

テドラーバッグ(CE型)

通常単価(税別)
6,611円
税込単価
7,272円
通常出荷日:7日目

【特長】・有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊ポリ袋
  • 色
    クリア
  • 厚み (mm)
    0.05
  • 詳細タイプ
    サンプリングバッグ
  • 容量 (ml)
    10000
  • アズワン型番
    63-8591-94
  • 仕様
    片側標準スリーブ+片側M6コネクター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CE-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CE-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊ポリ袋
色
クリア
厚み(mm)
0.05
詳細タイプ
サンプリングバッグ
容量(ml)
10000
アズワン型番
63-8591-94
仕様
片側標準スリーブ+片側M6コネクター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,611円
( 7,272円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます
・一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テドラーバッグ(CE型)の型番CE-10のページです。 型番CE-10に関する仕様情報を記載しております。
テドラーバッグ(CE型)のレビュー
この商品のレビューはありません

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました