ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミラミネート サンプリングバッグ(AAP8系)

通常単価(税別)
36,814円~56,054円
税込単価
40,495円~61,659円
通常出荷日:15日目

【特長】・ラミネートされたフィルムで作られ、外膜よりナイロン・ポリエチレン・アルミホイル・ポリエチレン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊ポリ袋
  • 色
    シルバー
  • 厚み (mm)
    0.12
  • 詳細タイプ
    サンプリングバッグ
  • 仕様
    片側Φ8接続用PTFEジョイント+片側Φ8バルブ付きスリーブ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • アズワン型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

アズワン型番

最小発注数量
50000
64-1238-47
1個
100000
64-1238-48
1個
200000
64-1238-49
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,814円
( 40,495円 )
15日目
46,061円
( 50,667円 )
15日目
56,054円
( 61,659円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラミネートされたフィルムで作られ、外膜よりナイロン・ポリエチレン・アルミホイル・ポリエチレン・ポリエチレンの5層構造となっています
・機械的強度に優れており、無機ガス、メタンなどのガスに対してほとんど透過がありません
・遮光が必要なサンプルに有効ですが、沸点の高い有機溶剤に対しては比較的吸着性が高く、バッグ自体から有機成分の溶出が多少あります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミラミネート サンプリングバッグ(AAP8系)のレビュー
この商品のレビューはありません

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト