ファクトリーサプライ用品技術窓口

テドラーバッグ(CE型)

通常単価(税別)
4,452円~5,532円
税込単価
4,897円~6,085円
通常出荷日:7日目

【特長】・有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊ポリ袋
  • 色
    クリア
  • 厚み (mm)
    0.05
  • 詳細タイプ
    サンプリングバッグ
  • 仕様
    片側標準スリーブ+片側M6コネクター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • JANコード

  • アズワン型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

JANコード

アズワン型番

最小発注数量
1000
4589712193751
63-8591-90
1個
2000
4589712193768
63-8591-91
1個
3000
4589712193775
63-8591-92
1個
5000
4589712193782
63-8591-93
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,452円
( 4,897円 )
7日目
4,587円
( 5,046円 )
7日目
5,127円
( 5,640円 )
7日目
5,532円
( 6,085円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます
・一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テドラーバッグ(CE型)のレビュー
この商品のレビューはありません

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト