ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

調整器用 配管スリーブ

通常単価(税別)
5,937円~15,152円
税込単価
6,531円~16,667円
通常出荷日:7日目~15日目

【特長】・ボンベ調整器用接続ジョイント配管用スリーブです【商品仕様】・材質:SUS(本体)、BS(袋ナ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ネジ形式

配管接続径

最小発注数量
M16オス(右)ネジ
1/4"スリーブ
1個
M16オス(左)ネジ
1/4"スリーブ
1個
M16メス(右)ネジ
Φ6スリーブ
1個
M16メス(左)ネジ
Φ6スリーブ
1個
M16オス(右)ネジ
Φ6スリーブ
1個
M16オス(左)ネジ
Φ6スリーブ
1個
M12メス(右)ネジ
1/4"スリーブ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,321円
( 14,653円 )
7日目
12,306円
( 13,537円 )
7日目
5,937円
( 6,531円 )
10日目
6,341円
( 6,975円 )
7日目
13,321円
( 14,653円 )
15日目
12,306円
( 13,537円 )
15日目
15,152円
( 16,667円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボンベ調整器用接続ジョイント配管用スリーブです
【商品仕様】
・材質:SUS(本体)、BS(袋ナット)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調整器用 配管スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト