ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

小型 ガス圧力調整器

通常単価(税別)
39,476円
税込単価
43,424円
通常出荷日:8日目

【特長】・コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます・出口にはM16オスネジのストップバ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YR-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YR-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
常用圧力(MPa)
0.2~0.6
型式
その他
適用流体
酸素
適用流体詳細
酸素、窒素、アルゴン
型式詳細
小型
出入口接続
出口:バルブ付M16×1.5オス(右)、入口:W22-14山(右)メス
接ガス部材質
シンチュウ、FPM、PTFE、PCTFE、SUS304
セット内容
本体×1、M16×1.5 Φ8ホースジョイント×1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YR-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,476円
( 43,424円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます
・出口にはM16オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています
・分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型 ガス圧力調整器の型番YR-90のページです。 型番YR-90に関する仕様情報を記載しております。
小型 ガス圧力調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました