ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

調整器用配管アダプター(3001-5548系)

通常単価(税別)
7,727円~8,114円
税込単価
8,500円~8,925円
通常出荷日:7日目

ねじとSL配管接続に対応することが出来る調整器用アダプターになります。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

ネジ形式

最小発注数量
M16×1.5(右)メス
1個
M16×1.5(左)メス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,727円
( 8,500円 )
7日目
8,114円
( 8,925円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ねじとSL配管接続に対応することが出来る調整器用アダプターになります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調整器用配管アダプター(3001-5548系)のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト