17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

パージ機能付 圧力調整器

パージ機能付 圧力調整器
通常単価(税別)
140,127円~284,810円
税込単価
154,140円~313,291円
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です・空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

適用流体詳細

材質

入口形状

最小発注数量
酸素
窒素、酸素、アルゴン、エアー
SUS
W22-14山(右)
1個
ヘリウム
-
SUS
W20.9-14山(左)
1個
酸素
窒素、酸素、アルゴン、エアー
Bs
W22-14山(右)
1個
ヘリウム
-
Bs
W20.9-14山(左)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284,810円
( 313,291円 )
8日目
284,810円
( 313,291円 )
7日目
140,127円
( 154,140円 )
7日目
140,127円
( 154,140円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です
・空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます
・通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します
・圧力計はステンレス製を使用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

型番適合流体材質入口形状
PPB-1窒素、酸素、アルゴン、エアーSUSW22-14山(右)
PPM-1Bs
PPB-5ヘリウムSUSW20.9-14山(左)
PPM-5Bs
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パージ機能付 圧力調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト