ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス漏れ検出液スプレー【1~10個入り】

通常単価(税別)
6,714円~50,595円
税込単価
7,385円~55,655円
通常出荷日:8日目

【特長】・ガス漏れを検知するスプレーで検査面に塗布すると、ガス漏れがある場合は泡が発生します・充填ガス...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

入数

最小発注数量
1本
1個
1箱(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,714円
( 7,385円 )
8日目
50,595円
( 55,655円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス漏れを検知するスプレーで検査面に塗布すると、ガス漏れがある場合は泡が発生します
・充填ガスは炭酸ガス100%で引火の心配はありません
・低ハロゲン、低イオウ製品
・JIS Z2329合格品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス漏れ検出液スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト