ファクトリーサプライ用品技術窓口

連装対応 イージーロードポンプヘッド

通常単価(税別)
141,772円
税込単価
155,949円
通常出荷日:8日目

【特長】・ポンプ本体への取り付けはネジで容易に行えます。ポンプヘッドは、機種に応じて1~4個連装するこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 流量範囲 (ml/min)
    1.7~1700
  • 詳細タイプ
    イージーロードポンプヘッド
  • 適合チューブNo.
    L/S15・24
  • アズワン型番
    1-5076-12
  • JANコード
    4573181536300
  • 材質
    PARA(ポリアリールアミド)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

07514-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

07514-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
流量範囲(ml/min)
1.7~1700
詳細タイプ
イージーロードポンプヘッド
適合チューブNo.
L/S15・24
アズワン型番
1-5076-12
JANコード
4573181536300
材質
PARA(ポリアリールアミド)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
07514-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,772円
( 155,949円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ本体への取り付けはネジで容易に行えます。ポンプヘッドは、機種に応じて1~4個連装することができ、送液量を倍加することができます(連装用ポンプヘッド取り付け金具を別途お求めください)
・1個のヘッドで、径の異なるチューブをセットできます
・ケース・ヘッドはPARA(ポリアリールアミド)、ローターはステンレスです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連装対応 イージーロードポンプヘッドの型番07514-12のページです。 型番07514-12に関する仕様情報を記載しております。
連装対応 イージーロードポンプヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

チューブポンプ・チュービングポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました